(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์กันน้ำ วันทัชล็อค น้ำหนักเบา ที่ใช้ วัสดุ เรซิ่น สำหรับเปลือก
[คุณสมบัติ]
· เปลือกพลาสติกที่มีความ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยม
· น้ำหนักเบา และทนทาน อุปกรณ์เสริม/ถอดง่ายด้วยวิธีล็อคแบบกด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการปรับใช้ ไกด์ 5 กุญแจ
· มีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (การรับรอง TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อสายเคเบิลสำหรับ อุปกรณ์กลางแจ้ง ทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
NRW-2012-RF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย | 12 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 20 | ชนิดแกนกลับด้าน | NA | 0.5 | -25 ถึง +85 | เป็นมุมฉาก | มาตรฐาน | เงิน | - | NRW-2012-PM6 [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NRW |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | เทียบเท่า IP67 | สกรู สำหรับท่อ | NA |
การ การชุบผิว เปลือก | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NRW-2012-RF ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ NRW ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
NRW-2010-ADM10 |
NRW-2010-ADM12 |
NRW-2010-ADM6 |
NRW-2012-RM |
NRW-2014-PF10 |
NRW-2014-PM10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | สเปค | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 | คู่ผสมพันธุ์ 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,028.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | อะแดปเตอร์ | รูปทรงทั่วไป | 20 | ชนิดแกนปกติ | 8.6 ถึง 10.5 | 0.5 | -25 ถึง +85 | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NRW-2010-PF10 [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,028.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | อะแดปเตอร์ | รูปทรงทั่วไป | 20 | ชนิดแกนปกติ | 10.6 ถึง 12.5 | 0.5 | -25 ถึง +85 | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NRW-2010-PF12 [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,014.86 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | อะแดปเตอร์ | รูปทรงทั่วไป | 20 | ชนิดแกนปกติ | 5.5 ถึง 6.3 | 0.5 | -25 ถึง +85 | NA | มาตรฐาน | เงิน | - | NRW-2010-PF6 [ปลั๊กตรง] | - | - | - | - | - | |
฿ 405.34 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 12 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 20 | ชนิดแกนปกติ | NA | 0.5 | -25 ถึง +85 | เป็นมุมฉาก | มาตรฐาน | เงิน | - | NRW-2012-PF10 [ปลั๊กตรง] | NRW-2012-PF12 [ปลั๊กตรง] | NRW-2012-PF6 [ปลั๊กตรง] | NRW-2012-PF8 [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 1,139.43 | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย | 14 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | - | ตะกั่วบัดกรี | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 20 | ชนิดแกนปกติ | 8.6 ถึง 10.5 | 0.3 | -25 ถึง +60 | NA | มาตรฐาน | ทอง | - | NRW-2014-ADM10 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NRW-2014-RM [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - | - | ||
฿ 931.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก | 14 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | - | ตะกั่วบัดกรี | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 20 | ชนิดแกนกลับด้าน | 8.6 ถึง 10.5 | 0.3 | -25 ถึง +60 | NA | มาตรฐาน | ทอง | - | NRW-2014-ADF10 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NRW-2014-RF [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง