1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ NR ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ NR ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NR ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NR ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NR ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ที่ไม่ คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่พัฒนาซีรีส์ NJC ให้เป็นวิธีล็อคแบบ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่ไม่เหมือนใคร
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ติดและถอดออกได้ง่ายด้วยวิธีการล็อคแบบกด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· เปลือก ดายแคส ทำจาก สังกะสีอัลลอยด์
· การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ราบรื่นเนื่องจากการปรับใช้ ไกด์ 5 กุญแจ
· มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
· มีผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (การรับรอง TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเชื่อมต่อสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมในร่มที่ไม่กันน้ำ เช่น ภายในโรงงาน

รหัสสินค้า
NR-2014-ADF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11

฿ 985.53

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-อะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนกลับด้าน10.0 ถึง 12.50.3-25 ถึง +60NANAทอง-NR-2014-PM [ปลั๊กตรง]----------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NR
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มุมสำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งไกด์ ไม่มี การ การชุบผิว เปลือก ซาตินโครเมี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NR-2014-ADF ในชุด คอนเนคเตอร์ NR ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NR-2010-ADM
NR-2010-GPM1/2(ROHS2.0)
NR-2010-LPF
NR-2014-PF
NR-2014-PM
NR-2014-RF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มาตรฐาน ตัวแทน ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8 คู่ผสมพันธุ์ 9 คู่ผสมพันธุ์ 10 คู่ผสมพันธุ์ 11

฿ 839.24

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-อะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ10.0 ถึง 12.50.5-25 ถึง +85NANAเงิน-NR-2010-GPF1 / 2 [ปลั๊กตรง]NR-2010-LPF [ปลั๊กตรง]NR-2010-PF [ปลั๊กตรง]--------

฿ 1,745.42

1 ชิ้น 3 วัน ------------------------------

฿ 1,507.05

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5250ตะกั่วบัดกรีมุม-ปลั๊ก L-Bendทรงตัว L20ชนิดแกนปกติ10.0 ถึง 12.50.5-25 ถึง +85NANAเงิน-NR-2010 ADMNR-2010-AD (F) มNR-2010 GADM1 / 2NR-2010-GAD (F) M1 / 2NR-2010 RM------

฿ 788.19

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-ปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ10.0 ถึง 12.50.3-25 ถึง +60NANAทอง-NR-2014-ADMNR-2014-AD (F) มNR-2014-GADM1 / 2NR-2014-GAD (F) M1 / 2NR-2014-RM------

฿ 755.81

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก14การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-ปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนกลับด้าน10.0 ถึง 12.50.3-25 ถึง +60NANAทอง-NR-2014-ADFNR-2014-AD (F) ฉNR-2014-GADF1 / 2NR-2014-GAD (F) F1 / 2NR-2014-RF------

฿ 507.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ตัวเมีย14อุปกรณ์ติดตั้งตู้3-ตะกั่วบัดกรีแบบตรง-ซ็อกเก็ตหน้าแปลน20ชนิดแกนกลับด้านNA0.3-25 ถึง +60เป็นมุมฉากNAทอง-NR-2014-PM [ปลั๊กตรง]----------