(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์กลม ที่ไม่กันน้ำซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างวงจรป้องกัน: มันมีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ที่มีโครงสร้างลำดับ (หน้า หน้าสัมผัส สำคัญ) ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ากับเปลือกโลหะ
· ระบบ น้ำยาล็อคเกลียว
· ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐาน (การรับรอง TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
· ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิลกับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ นี้ถูกใช้ใน อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่หลากหลาย รวมถึงอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) เมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด เท่ากับ 2,000 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนการสั่นสะเทือน) ในการทดสอบการสั่นสะเทือน ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(ผลกระทบ) ในการทดสอบการกระแทก ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนความชื้น) หลังจากการทดสอบความชื้น ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 10 MΩ หรือมากกว่า
(รอบอุณหภูมิ) หลังจากการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 2,000 MΩ หรือมากกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส อยู่ที่ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
กันน้ำ | N/A |
---|---|
วิธีการล็อค | เกลียว |
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ | ○ โครงสร้างวงจรป้องกัน: มีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ที่มีโครงสร้างลำดับการนำไฟฟ้า (หน้า หน้าสัมผัส พิเศษ) พร้อมเปลือกโลหะ ○ ติดตั้งได้ในที่แคบโดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง มุมขวา |
เกี่ยวกับ มาตรฐาน | สอดคล้องตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัยยุโรป (การรับรอง TUV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984) ○ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3) |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | บัดกรี |
รหัสสินค้า |
---|
NET-323-PF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | สเปค | ขีด จำกัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ระหว่างการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ TUV เท่านั้น) (°C) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,215.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 30 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 32 | ชนิดแกนปกติ | 15.0 ถึง 19.5 | 5.5/6.0 | -40 ถึง +100 | NA | ใช้ ฝาปิด NJC-32 | +70 | NET-323-AD (F) M [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NET-323-ADM [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NET-323-RM [ช่องรับสัญญาณ] |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NET |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | สกรู สำหรับท่อ | NA |
การ การชุบผิว เปลือก | ซาตินโครเมี่ยม | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | เงิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NET-323-PF ในชุด คอนเนคเตอร์กลม NET ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
NET-203-ADM(ROHS2.0) |
NET-203-PF |
NET-203-PF(ROHS2.0) |
NET-323-PM |
NET-323-RF |
NET-323-RM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | หน้าแปลน | สเปค | ขีด จำกัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ระหว่างการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ TUV เท่านั้น) (°C) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,018.06 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 652.58 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 15 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 20 | ชนิดแกนปกติ | 10.0 ถึง 12.5 | 2 | -25 ถึง +85 | NA | ใช้ ฝาปิด NJC-20 | +80 | NET-203-AD (F) M [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NET-203-ADM [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NET-203-RM [แผงรองรับ] | |
฿ 888.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,095.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 30 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 32 | ชนิดแกนกลับด้าน | 15.0 ถึง 19.5 | 5.5/6.0 | -40 ถึง +100 | NA | ใช้ ฝาปิด NJC-32 | +70 | NET-323-AD (F) F [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NET-323-ADF [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NET-323-RF [แผงรับสัญญาณ] | ||
฿ 919.62 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 30 | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 32 | ชนิดแกนกลับด้าน | NA | 5.5/6.0 | -40 ถึง +100 | เป็นมุมฉาก | ใช้ ฝาปิด NJC-32 | +70 | NET-323-PM [ปลั๊กตรง] | - | - | ||
฿ 699.87 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 30 | ซ็อกเก็ต | หน้าแปลน | 32 | ชนิดแกนปกติ | NA | 5.5/6.0 | -40 ถึง +100 | เป็นมุมฉาก | ใช้ ฝาปิด NJC-32 | +70 | NET-323-PF [ปลั๊กตรง] | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง