1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องอะลูมิเนียม, เคสบาง, ซีรีส์ YM

กล่องอะลูมิเนียม, เคสบาง, ซีรีส์ YM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องอะลูมิเนียมใสและเรียบบาง
[คุณสมบัติ]
· เคสบาง (YM)
· เคสอะลูมิเนียมที่มีสีเงินและสีดำให้เลือกใช้
· แผ่นป้องกันหนึ่งด้านสำหรับฝาครอบและตัวโครง
[การใช้งาน]
· ใช้ได้หลากหลายสำหรับเครื่องมือวัด แหล่งจ่ายไฟ กล่องควบคุม อุปกรณ์ขยายเสียง ฯลฯ

รหัสสินค้า
YM-30
YM-40SALE
YM-50
YM-65
YM-80
YM-90
YM-100
YM-115
YM-150
YM-180
YM-200
YM-250
YM-300
YM-350
YM-400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ลูกยางรอง

฿ 212.44

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 3 วัน -301825B-P40

฿ 243.11

฿ 94.50

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10402230B-P40

฿ 336.00

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 15 วัน -503045B-P41

฿ 319.99

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -652050B-P41

฿ 280.14

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน -803050B-P41

฿ 359.81

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -902060B-P41

฿ 316.79

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -1003070B-P41

฿ 579.97

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -1152080B-P41

฿ 574.25

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -15040100B-P41

฿ 545.79

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน -18040130B-P42

฿ 744.80

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -20040150B-P42

฿ 766.20

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน -25050170B-P42

฿ 1,175.22

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -30050200B-P43

฿ 1,493.34

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -35055230B-P43

฿ 1,695.24

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น 4 วัน -40055250B-P43

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้ง ในร่ม สเปค สี(ตัวเครื่อง) เงิน