1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผงสั่นสะเทือนหยุด เหล็กยึด, UCF ซีรีส์

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

แผงสั่นสะเทือนหยุด เหล็กยึด, UCF ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด (UCF) สำหรับ UC, UCN และ UCY
[คุณสมบัติ]
·ไม่ อุปกรณ์รองรับท่อ เคสที่มีขนาดความลึก 60, 80, 100, 120
·สามารถใช้ร่วมกับ เหล็กฉากสำหรับยึด เคสคอมพิวเตอร์ ได้
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับลดการสั่นสะเทือนของแผงด้านหน้าและด้านหลังของ เคส

รหัสสินค้า
UCF-26 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 72.99

฿ 44.09

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อุปกรณ์เสริมเฉพาะ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เสื้อ(มิลลิเมตร) 0.3
วัสดุ สเตนเลส จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCF-26 ในชุด แผงสั่นสะเทือนหยุด เหล็กยึด, UCF ซีรีส์