(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ติดตั้งสแตนเลสสำหรับเสาและเสาโทรศัพท์
[คุณสมบัติ]
·เมื่อทำการติดตั้งจำเป็นต้องใช้ สายพาน ซีรีส์ PKB (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· SSK-P มาพร้อมกับขา เหล็กยึด เรซิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องเจาะรูในกล่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู (มิลลิเมตร) | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | สเปค | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 988.26 ฿ 531.98 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 142 | 29.5 | 20 | 2.5 | 120 | - | 2 | - | - | |||
฿ 996.87 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สำหรับโพล | 152 | 29.5 | 20 | 2.5 | 132 | - | 2 | - | - | ||
฿ 1,849.94 ฿ 632.86 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 174 | 29.5 | 20 | 2.5 | 150 | - | 2 | - | - | |||
฿ 1,078.28 ฿ 603.84 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 192 | 29.5 | 20 | 2.5 | 170 | - | 2 | - | - | ||
฿ 1,183.12 ฿ 660.30 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 230 | 29.5 | 20 | 2.5 | 206 | - | 2 | - | - | ||
฿ 1,338.80 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | สำหรับโพล | 260 | 31.5 | 22 | 2 | 238 | - | 2 | - | - | ||
฿ 1,389.36 ฿ 778.46 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 280 | 31.5 | 22 | 2 | 254 | - | 2 | - | - | ||
฿ 1,566.75 ฿ 932.53 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 324 | 31.5 | 22 | 2 | 301 | - | 2 | - | - | ||
฿ 2,304.88 ฿ 1,311.02 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 374 | 32 | 39.5 | 2.5 | 352 | - | 2 | - | - | ||
฿ 2,762.50 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สำหรับโพล | 484 | 32 | 39.5 | 2.5 | 462 | - | 2 | - | - | ||
฿ 3,567.30 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | 590 | 32 | 39.5 | 2.5 | 562 | - | 2 | - | - | ||
฿ 88.12 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M4 × 15 / M5 × 8 / M5 × 25 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M4 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย / ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย | ||
฿ 116.85 ฿ 68.19 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M4 × 25 / M5 × 8 / M5 × 25 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M4 × 25 สกรู น๊อตตัวเมีย / ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย | ||
฿ 60.59 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 25 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย | ||
฿ 50.02 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 10 / M5 × 25 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 10 สกรู ยึด / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย | ||
฿ 105.23 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 15 / M5 × 25 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย | ||
฿ 111.45 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 25 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย / ที่รวมอยู่:M5 × 25 สกรู น๊อตตัวเมีย | ||
฿ 128.55 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 25 / M5 × 35 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย / ที่รวมอยู่:M5 × 35 สกรู น๊อตตัวเมีย สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | ||
฿ 461.15 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 25 / M5 × 35 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย / ที่รวมอยู่:M5 × 35 สกรู น๊อตตัวเมีย สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | ||
฿ 156.52 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 25 / M6 × 40 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย / ที่รวมอยู่:M6 × 40 สกรู น๊อตตัวเมีย สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | ||
฿ 498.57 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | - | - | - | - | - | M5 × 8 / M5 × 25 / M6 × 40 | 2 ~ 4 | ผูก สกรู / สกรู หัว สกรู / สกรูเกลียวปล่อย | ที่รวมอยู่:M5 × 8 ผูก สกรูเกลียวปล่อย / ที่รวมอยู่:M5 × 15 สกรู น๊อตตัวเมีย / ที่รวมอยู่:M6 × 40 สกรู น๊อตตัวเมีย สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | ||
฿ 646.10 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 10 | สำหรับโพล | 50 | 16.2 | 20 | 3 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
฿ 635.50 ฿ 369.61 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 75 | 16.2 | 20 | 3 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
฿ 635.80 ฿ 360.56 | RUBBER FOOT | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 80 | 16.2 | 20 | 3 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
฿ 662.94 ฿ 377.35 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 100 | 16.2 | 20 | 3 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
฿ 723.86 ฿ 416.36 | MOUNTING BRACKET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 120 | 16.2 | 20 | 3 | - | - | 2 ~ 4 | - | - | ||
฿ 263.61 ฿ 149.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สำหรับโพล | 32.25 | 26 | 20 | 1.5 | 18.25 | - | 4 | - | - |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | ไม่ได้เปลี่ยนแปลง | วัสดุ | สเตนเลส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง