1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
L เหล็กยึด, MSCL ซีรี่ส์【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

L เหล็กยึด, MSCL ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด L (MSCL ซีรี่ส์)
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับติดตั้งแผงวงจรหรือแชสซีอื่น ๆ นอกเหนือจากแชสซี MSC ประเภท MS / MSN / MSY / MO / MON / MOY
·ผลิตภัณฑ์ L-bracket เท่านั้น

รหัสสินค้า
MSCL-16
MSCL-23SALE
MSCL-28SALE
MSCL-35SALE
MSCL-45SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL
(มิลลิเมตร)

฿ 341.95

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1091.5

฿ 405.41

฿ 260.03

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10161.5

฿ 394.65

฿ 281.15

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10211.5

฿ 411.87

฿ 284.07

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10281.5

฿ 436.97

฿ 315.45

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10381.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ มุม กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว ไตรวาเลนท์โครเมต เสื้อ(มิลลิเมตร) 1.6
วัสดุ เหล็ก