1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าต่างแบบเปิดปิดได้, ซีรีส์ VMA

หน้าต่างแบบเปิดปิดได้, ซีรีส์ VMA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 937.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าต่างแบบเปิดปิดได้ (VMA) ทำจากโพลีคาร์บอเนต
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่าย ดูสวยงามสะอาดตา สำหรับใช้เมื่อต้องการติดหน้าต่างเพื่อมองจากด้านนอกตู้
· โครงสร้างที่มีสกรูยึดจากด้านในตู้ จึงไม่เห็นสกรูจากด้านนอก
· มีเทมเพลตสำหรับเจาะรู

รหัสสินค้า
VMA-2SALE
VMA-4SALE
VMA-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 937.59

฿ 517.55

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105924.576.5

฿ 1,165.54

฿ 638.95

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10942576

฿ 1,463.75

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน 101632576

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว โปร่งใส วัสดุ โพลีคาร์บอเนต