1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อเฟอร์รูลพร้อมฝาครอบกันฉนวน【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CRIMPING TERMINAL

ข้อต่อเฟอร์รูลพร้อมฝาครอบกันฉนวน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอก (ข้อต่อเฟอร์รูล) เพื่อป้องกันสายไฟจากการคลายออกซึ่งช่วยในการปรับปรุงคุณภาพ
[คุณสมบัติ]
· มี 12 สีให้สำหรับกำหนดสีให้กับขนาดลวดแต่ละเส้น
· ขนาดแต่ละขดลวดมีสีฝาครอบกันฉนวนที่แตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การอัดจีบช่วยป้องกันสายไฟจากการหลุดลอก ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพและความเสถียรของการเชื่อมต่อไฟฟ้า

รหัสสินค้า
0534200000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
สี (สี) รุ่น สอดคล้องขนาด ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนสายไฟที่ใส่เข้าไป ประเภท บรรจุภัณฑ์ จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
แขนยาว L2
(มิลลิเมตร)
แขนเสื้อหนา S1
(มิลลิเมตร)
ความ หนาของ ฉนวนกันความร้อน S2
(มิลลิเมตร)
ความยาว การเคลือบผิว
(มิลลิเมตร)

฿ 8.57

CRIMPING TERMINAL 100 ชิ้น 10 วัน 104.58.4227[สีขาว] งาช้างH10,0 / 22 EB10สำหรับการร้อยครั้งเดียวไม่มีกระดาษหุ้ม10012.00.20.412.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา พร้อมฝาปิด รูปทรง แขนเสื้อ Series แขนเสื้อ H
มาตรฐาน ตัวแทน CSA วัสดุ ทองแดง (เคลือบดีบุก)/โพลีโพรพีลีน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) 105

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0534200000 ในชุด ข้อต่อเฟอร์รูลพร้อมฝาครอบกันฉนวน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
0463000000
0463100000
0533500000
0565900000
0635100000
0690700000
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
สี (สี) รุ่น สอดคล้องขนาด ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนสายไฟที่ใส่เข้าไป ประเภท บรรจุภัณฑ์ จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)
แขนยาว L2
(มิลลิเมตร)
แขนเสื้อหนา S1
(มิลลิเมตร)
ความ หนาของ ฉนวนกันความร้อน S2
(มิลลิเมตร)
ความยาว การเคลือบผิว
(มิลลิเมตร)

฿ 1,838.97

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.43.51417สีเหลืองH1,0 / 14 GE1สำหรับการร้อยครั้งเดียวไม่มีกระดาษหุ้ม5008.00.150.2510.0

฿ 1,916.37

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.741416สีแดงH1,5 / 14 ร1.5สำหรับการร้อยครั้งเดียว5 ซีรีส์ในแต่ละถุง5008.00.150.2512.0

฿ 7.14

100 ชิ้น 10 วัน 103.56.92010[อื่น ๆ] สีดำH6,0 / 20 SW6สำหรับการร้อยครั้งเดียวไม่มีกระดาษหุ้ม10012.00.20.325.0

฿ 8.57

100 ชิ้น 19 วัน 105.89.6226[สีเขียว] สีเขียวH16,0 / 22 GN16สำหรับการร้อยครั้งเดียวไม่มีกระดาษหุ้ม10012.00.20.410.0

฿ 2,001.88

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 101.741616สีแดงH1,5 / 16 ร1.5สำหรับการร้อยครั้งเดียวไม่มีกระดาษหุ้ม50010.00.150.257.0

฿ 1,838.97

1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1013.11420[อื่น ๆ] ส้มH0,5 / 14 หรือ0.5สำหรับการร้อยครั้งเดียวไม่มีกระดาษหุ้ม5008.00.150.2510.0