1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ดระบายอากาศ (สำหรับใช้กลางแจ้ง)

บานเกล็ดระบายอากาศ (สำหรับใช้กลางแจ้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,689.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ระบายอากาศให้กับตู้สวิตช์บอร์ด ตู้คอนโทรล และตู้ไฟฟ้า สำหรับใช้กลางแจ้ง

[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งง่ายเพียงนำใส่
· ติดบานเกล็ดระบายอากาศตรงช่องที่เจาะไว้ที่ตัวตู้ แล้วใช้สกรูขันกรอบยึดให้แน่นจากด้านในตู้
· มีฮู้ดด้านหลังติดกับโครงยึด ช่วยให้ติดตั้งง่าย
· ติดตาข่ายกันแมลงและแผ่นกรองฝุ่นได้อย่างง่ายดายด้วยนัทขึ้นลายที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ จึงซ่อมบำรุงและเปลี่ยนได้ง่าย
· มีช่องเปิดที่กว้าง มีผิวสำเร็จสวยงาม

รหัสสินค้า
VT-25-2E
VT-25-2F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าจอแมลง ชุดกรอง ป้องกันฝุ่น

฿ 3,689.32

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 9 วัน มีNA

฿ 3,689.32

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 3 วัน NAมี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Steel Sheet ใช้ สำหรับใช้กลางแจ้ง ขนาดความยาว×ความกว้าง(มิลลิเมตร) 250 x 250
ขนาดแผงควบคุม(มิลลิเมตร) 235 x 235 เปิดพื้นที่(cm2) 87