1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ยึดรู ทรงตัว L【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัว ยึดรู ทรงตัว L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,031.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ ที่ยึดมัดด้วย กลไก รูทะลุ

[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการส่งสายไฟที่แถมมาผ่านรูขนาด⌀22มม. หรือใหญ่กว่าในขณะที่ยึดสายไฟที่มัดแยกออกจาก พื้นผิว ผนัง
·ใช้ สกรู เป็นวิธีการติดตั้ง

รหัสสินค้า
LHMS-S5-C
LHMS-S6-C
LHMS-S6-D
LHMS-S10-C
LHMS-S10-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการติดตั้ง / แก้ไข เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φ·มม)

฿ 2,031.31

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน M33.2

฿ 3,408.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน M33.6

฿ 9,187.36

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน M33.6

฿ 2,031.31

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน M54.8

฿ 17,983.33

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา M54.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 27.5 ความกว้าง(mm) 19.1
ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) 2.3 ถึง 4.8 สี โดยธรรมชาติ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในร่ม
วัสดุ ไนล่อน 66