1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แป้นยึด (แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์)【100-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP

แป้นยึด (แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 715.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฐานรองตัวยึดสกรู
· ยึดสายรวมให้แน่นอย่างปลอดภัย
· สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ยึดสายเคเบิลที่หนัก
· มีรูปร่างต่าง ๆ ตั้งแต่แบบบางจนถึงแบบแข็งเพื่อการมัดสายเคเบิ้ลได้กว้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สายไฟที่รัดสายรวมกับตัวยึดสกรู

คุณสมบัติ

●ทนความร้อน ดีเยี่ยม

การใช้งาน

●รัดมัดด้วย สกรู โดยใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ

สเปค

●จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 1,000
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:-40 ถึง 115 ° c
●ความหน่วงไฟ UL 94 V-2 
●สำหรับในร่ม
●สี:สีดำ

วัสดุ

●ไนล่อน ทนความร้อน 66
รหัสสินค้า
TM1S6-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
สี ความสูง
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ วิธีการติดตั้ง / แก้ไข เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φ·มม)
วัสดุ ความยาว
(มิลลิเมตร)
สกรู ใช้ ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
สเปค อื่น ๆ

฿ 1,050.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10ไนลอน1382.3 ถึง 2.5โดยธรรมชาติ-ในร่ม--M33.7ไนล่อน 66------

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM1S6-C ในชุด แป้นยึด (แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TM1S4-M
TM1S4-M30
TM1S4-M69
TM1S6-C0
TM1S6-M0
TM1S6-M30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
สี ความสูง
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ วิธีการติดตั้ง / แก้ไข เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(φ·มม)
วัสดุ ความยาว
(มิลลิเมตร)
สกรู ใช้ ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
สเปค อื่น ๆ

฿ 9,173.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -ไนลอน1382.3 ถึง 2.5โดยธรรมชาติ-ในร่ม--M2.53.1ไนล่อน 66------

฿ 11,790.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -ไนลอน1382.3 ถึง 2.5สีดำ-ในร่ม--M2.53.1ไนล่อน ทนฝนและแดด 66------

฿ 15,703.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -ไนลอน1382.3 ถึง 2.5ขาว-ในร่ม--M2.53.1ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66------

฿ 1,179.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10ไนลอน1382.3 ถึง 2.5สีดำ-กลางแจ้ง--M33.7ไนล่อน ทนฝนและแดด 66------

฿ 10,482.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -ไนลอน1382.3 ถึง 2.5สีดำ-กลางแจ้ง--M33.7ไนล่อน ทนฝนและแดด 66------

฿ 10,482.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -ไนลอน1382.3 ถึง 2.5สีดำ-ในร่ม--M33.7ไนล่อน ทนฝนและแดด 66------