(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานรองตัวยึดสกรู
· ยึดสายรวมให้แน่นอย่างปลอดภัย
· สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ยึดสายเคเบิลที่หนัก
· มีรูปร่างต่าง ๆ ตั้งแต่แบบบางจนถึงแบบแข็งเพื่อการมัดสายเคเบิ้ลได้กว้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สายไฟที่รัดสายรวมกับตัวยึดสกรู
รหัสสินค้า |
---|
TM2S8-C |
TM2S8-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | สี | ความสูง (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) | วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้ | ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 904.84 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนลอน | 16 | 10.8 | 2.3 ถึง 4.8 | โดยธรรมชาติ | - | ในร่ม | - | - | M4 | 4.5 | ไนล่อน 66 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,482.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | ไนลอน | 16 | 10.8 | 2.3 ถึง 4.8 | โดยธรรมชาติ | - | ในร่ม | - | - | M4 | 4.5 | ไนล่อน 66 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง