(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานรองตัวยึดสกรู
· ยึดสายรวมให้แน่นอย่างปลอดภัย
· สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ยึดสายเคเบิลที่หนัก
· มีรูปร่างต่าง ๆ ตั้งแต่แบบบางจนถึงแบบแข็งเพื่อการมัดสายเคเบิ้ลได้กว้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอุปกรณ์สายไฟที่รัดสายรวมกับตัวยึดสกรู
รหัสสินค้า |
---|
TM2R6-M30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | สี | ความสูง (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) | วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้ | ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,790.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | ไนลอน | 16 | 10.8 | 2.3 ถึง 4.8 | สีดำ | - | ในร่ม | - | - | M3 การคว้านรูเทเปอร์ สกรู | 5.0 | ไนล่อน ทนความร้อน 66 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TM2R6-M30 ในชุด แป้นยึด (แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์)
รหัสสินค้า |
---|
TM1S4-M30 |
TM1S4-M69 |
TM1S6-C |
TM2S6-C |
TM2S6-C0 |
TM2S6-M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | สี | ความสูง (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) | วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) | สกรู ใช้ | ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,790.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | ไนลอน | 13 | 8 | 2.3 ถึง 2.5 | สีดำ | - | ในร่ม | - | - | M2.5 | 3.1 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 15,703.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | ไนลอน | 13 | 8 | 2.3 ถึง 2.5 | ขาว | - | ในร่ม | - | - | M2.5 | 3.1 | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,050.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | ไนลอน | 13 | 8 | 2.3 ถึง 2.5 | โดยธรรมชาติ | - | ในร่ม | - | - | M3 | 3.7 | ไนล่อน 66 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,257.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไนลอน | 16 | 10.8 | 2.3 ถึง 4.8 | โดยธรรมชาติ | - | ในร่ม | - | - | M3 | 3.8 | ไนล่อน 66 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,024.82 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | ไนลอน | 16 | 10.8 | 2.3 ถึง 4.8 | สีดำ | - | กลางแจ้ง | - | - | M3 | 3.8 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,482.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | - | - | - | 2.3 ถึง 4.8 | โดยธรรมชาติ | - | ในร่ม | - | - | M3 | 3.8 | ไนล่อน 66 | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง