1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ติดตั้ง ทรงตัว L【500-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อุปกรณ์ติดตั้ง ทรงตัว L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,565.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น ตัวยึด ชุดสายไฟ แบบลอยตัว
[คุณสมบัติ]
·แก้ไขสายไฟที่ให้มาผ่านรูใน Bulkhead
·ที่ส่วนของรูสายเคเบิลของชุดจะแยกออกจากผนังดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ตัวป้องกัน ขดลวด
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เมื่อรวมสายไฟที่แถมมาแยกออกจากผนัง
·วิธีการแก้ไขคือชนิดของ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

คุณสมบัติ

● แก้ไข ขดลวด มัดผ่านรูในกำแพงกั้น
● เนื่องจาก ขดลวด มัดแยกออกจาก พื้นผิว ผนัง ขดลวด มัดจึงไม่เสียหายแม้ว่าจะไม่ใช้ วัสดุ ป้องกัน สายไฟ ก็ตาม

การใช้

● การแก้ไขการ เข็มขัดรัดสายไฟ

สเปค

● สำหรับในร่ม
● วิธีการแก้ไข: ล็อค สกรู
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 85 ° c
● สี: โดยธรรมชาติ

วัสดุ

● ไนล่อน 66
รหัสสินค้า
RAMH-S6-D
RAMH-S10-D
RAMS-S3-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้างของซิปที่ใช้
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง / แก้ไข

฿ 16,363.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 25.419.12.3 ถึง 8.9M3

฿ 9,565.30

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 25.419.12.3 ถึง 8.9M5

฿ 20,335.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 14.39.92.3 ถึง 4.8M2.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน สี นมขาว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในร่ม
วัสดุ ไนล่อน 66