1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมระบายความร้อน ดูด ระบบระบายอากาศ (สำหรับใช้ภายนอกอาคาร:ประเภท FK) IPX4

พัดลมระบายความร้อน ดูด ระบบระบายอากาศ (สำหรับใช้ภายนอกอาคาร:ประเภท FK) IPX4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,347.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • การเปลี่ยนแปลง สเปค จากการจัดส่งของ ผู้ผลิต เมื่อเดือนตุลาคม 2016
    <การเปลี่ยนแปลงของ น็อต และ แหวนรอง แนบมา>
    [ก่อนการเปลี่ยนแปลง]→ น็อต 1 ชนิด + น๊อตตัวเมีย แหวนอีแปะ [ใหม่] แหวนสปริงจาน
    ※ผลผลิตระหว่างการประกอบเพิ่มขึ้นโดย ข้อต่อลด จำนวนชิ้นส่วน

รายละเอียดสินค้า

พัดลมนี้เหมาะสำหรับรับมือกับลมและฝน

[คุณสมบัติ]
- ติดตั้งง่าย
- เพียงแค่ใส่เข้าไปในรูแผงจาก พื้นผิว แล้ว สกรู เข้าจากด้านล่างเพื่อติดตั้ง
- เครื่องดูดควันพัดลมตัวป้องกันนิ้วและสายไฟ (1 ม.) รวมอยู่ในชุดเดียวพร้อมใช้งาน
- ใช้ แผ่นเพลท กดเพื่อประกอบฮูดที่ใหญ่ขึ้นหากคุณต้องการปรับช่องเปิดฝากระโปรงสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง พัดลมระบายความร้อน

รหัสสินค้า
F16-K12
F16-K12S
F20-K16
F20-K16S
FK-12
FK-12S
FK-16
FK-16S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง x สูง x ยาว
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว สเปค สกรู คุณสมบัติ

฿ 5,454.01

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 200 x สูง 220เหล็กM5แผ่นเพลท Presser รวม

฿ 12,244.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 200 x สูง 220สเตนเลสM5แผ่นเพลท Presser รวม

฿ 12,027.13

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน -ความกว้าง 250 x สูง 270เหล็กM6แผ่นเพลท Presser รวม

฿ 19,948.74

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10ความกว้าง 250 x สูง 270สเตนเลสM6แผ่นเพลท Presser รวม

฿ 4,347.41

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 132 x สูง 150เหล็กM3แผ่นเพลท Presser ไม่รวม

฿ 7,189.51

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน -กว้าง 132 x สูง 150สเตนเลสM3แผ่นเพลท Presser ไม่รวม

฿ 10,394.43

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 200 x สูง 220เหล็กM5แผ่นเพลท Presser ไม่รวม

฿ 13,841.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 6 วัน 10กว้าง 200 x สูง 220สเตนเลสM5แผ่นเพลท Presser ไม่รวม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ฮูด มาตรฐาน IPX4