1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ ท้าย ช่อง【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฝาครอบ ท้าย ช่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,407.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบ เทอร์มินอล ช่อง ABC
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากเสี้ยน ฯลฯ บน พื้นผิว ตัดจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ไม่จำเป็นต้อง กระบวนการแปรรูป ตัดพื้นผิวจึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
ทำจากเรซินคลอไรด์ไวนิลอ่อน
ความหนาของผนัง เรซิ่น:1.5 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับการป้องกันส่วนท้ายของช่อง ABC

รหัสสินค้า
AVC-25
AVC-30
AVC-40
AVC-50
CVC-19
CVC-20
CVC-23
CVC-29
CVC-30
CVC-44
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว สเปค สกรู คุณสมบัติ จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 2,649.12

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน --ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC A2550

฿ 2,723.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC A3050

฿ 2,852.96

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC A4050

฿ 3,025.83

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC A5050

฿ 2,407.24

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC C1950

฿ 2,550.58

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนช่อง ABC ที่ รองรับการใช้งาน C20, C2250

฿ 2,662.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC C2350

฿ 2,712.70

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อน-ช่อง ABC ที่ รองรับการใช้งาน C29-

฿ 2,723.48

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC C3050

฿ 2,783.95

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-ไวนิล คลอไรด์ เรซิ่น อ่อนสอดคล้องกับ ช่อง ABC C4450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ส่วนช่องทาง/ราง