(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อหางปลา ประเภท B พร้อม เรซิ่น ถูกเสียบเข้ากับเทอร์มินอล หมวกฉนวน/วงแหวนนอก ไม่จำเป็นต้องใช้
[คุณสมบัติ]
· การนำตัวป้องกันฉนวนสำหรับปอกหุ้มชนิด B มารวม ใช้สำหรับหุ้มและการเชื่อมต่อสายไฟที่ต่อจากปลายสองข้างของปลอกฉนวน
· ปลอกหุ้มฉนวนที่รวมกับตัวป้องกันฉนวนปลอกหุ้มสายรัด
[การใช้งาน]
· เหมาะสมกับใช้รวมสายไฟ (ประเภท B )
รหัสสินค้า |
---|
TGVB-5.5(キ) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | รูปทรง รายละเอียด | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | Conforming ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (mm2) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 889.00 | NCF TGVB | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 3.5 | 5.4 | 27.5 | - | [ไวนิล] โพลีไวนิลคลอไรด์ | สีเหลือง | รุ่น TG | - | 2.63 ถึง 6.64 | 4521989011543 | 473-2065 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | รูปทรง | แขนเสื้อ | มาตรฐาน ตัวแทน | CSA |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGVB-5.5(キ) ในชุด ปลอกหุ้มฉนวนสำหรับลวดทองแดง (ชนิด B)
รหัสสินค้า |
---|
TGVB-1.25(アカ) |
TGVB-5.5-CLR |
TMVB-0.5 |
TMVB-1.25 |
TMVB-1.25(クリア) |
TMVB-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | รูปทรง รายละเอียด | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) | Conforming ขดลวด (สายแลนมาตราฐาน) (mm2) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 555.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.8 | - | - | - | [ไวนิล] โพลีไวนิลคลอไรด์ | สีแดง | รุ่น TG | - | 0.3 ถึง 1.65 | 4521989011444 | 473-2049 | ||
฿ 685.00 | 5 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 1.8$3.5$5.2 | - | 27.5$21.9$34 | 12-10$18-16 | ไวนิล | ใส | ตัวผู้ รุ่น TG | 100 | - | - | - | ||
฿ 480.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.4 | - | 24 | 22-18 | ไวนิล | สีเหลือง | รุ่น TM | 100 | - | - | - | ||
฿ 540.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.8 | - | 25.5 | 22-16 | ไวนิล | สีแดง | รุ่น TM | 100 | - | - | - | ||
฿ 523.33 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.8 | - | 25.5 | 22-16 | ไวนิล | ใส | รุ่น TM | 100 | - | - | - | ||
฿ 587.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.3 | - | 25.5 | 16-14 | ไวนิล | สีน้ำเงิน | รุ่น TM | 100 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง