1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์, ล็อก SC ชนิดไม่ลามไฟ SC【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP

เคเบิ้ลแกลนด์, ล็อก SC ชนิดไม่ลามไฟ SC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 79.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้
  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เคเบิ้ลแกลนด์ นด์ที่ปิดน้ำและฝุ่น, SC ล็อค, ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ล็อค SC ที่ทางเข้า สายไฟ
· บรรจุภัณฑ์ กว้างปกป้องพื้นที่รอบรูยึดอย่างแน่นหนา มีคุณสมบัติ กันน้ำ และกัน ป้องกันฝุ่นละออง
· ผลิตจาก โพลีเอไมด์ ( วัสดุ ได้รับการรับรอง UL) ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม ความเป็นฉนวนไฟฟ้า สารหน่วงไฟ และความแข็งแรงเชิงกล
· เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้มี ฟังก์ชั่น กระบวนการซีล ที่เชื่อถือได้สูง การขันให้แน่นจึงทำให้ได้ผลการ กระบวนการซีล
· ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้ รองรับการใช้งาน กับสายเคเบิลหลากหลายประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀3.0 ถึง 38.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: 3.0 ถึง 38.0 มม.)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเข้า สายไฟ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้า (IP67)




SC ล็อค, ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ, SCL series

SC ล็อค, ชนิด ความหน่วงไฟ การติดไฟ, SCL series (ดำ / เทา / งาช้าง)

ตัว ล็อค SC แบบ ความหน่วงไฟ การติดไฟ รุ่น SCL (ดำ/เทา/งาช้าง)

ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เบื้องต้น

วัสดุ: " ตัวเครื่อง หลัก,ฝาครอบ,และ น็อตล็อค: โพลีเอไมด์ (เกรด ทนไฟ: 94 V-0)";"ปลอก ยาง: ความหน่วงไฟ NBR";"ปะเก็นยาง: ยางคลอโรพรีน”;/ ปลอดสารตะกั่ว.

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาด (หน่วย: มม.)

มุมมองระเบิด: น็อตล็อค / ปะเก็นยาง / ตัวเครื่อง / ปลอก ยาง / ฝาครอบ

มุมมองระเบิด: น็อตล็อค / ปะเก็นยาง / ตัวเครื่อง / ปลอก ยาง / ฝาครอบ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ SC ล็อค แบบ ความหน่วงไฟ SCL series

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ SC ล็อค แบบ ความหน่วงไฟ การติดไฟ รุ่น SCL

รหัสรุ่นรองรับการใช้งาน
สายไฟ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
สกรู (อ้างอิง) การติดตั้ง
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
การติดตั้งสูงสุด
ความหนาของ แผ่นเพลท
ขนาด ตัวเครื่อง / ฝาครอบขนาด น็อตล็อคความหนาของ ปะเก็นยาง
สีเทาสีดำงาช้างขนาดที่ ขนาดเกลียว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก คู่ขนานขนาดเกลียว สำหรับท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังหนาสูงสุด
A
สูงสุด
B
C⌀DEFเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ⌀Kความยาว LGHJ
CL-6ASCL-B6ASCL-C6A⌀ 3.0 ถึง 4.5G 1/4⌀1443121.511.4718.51713.21118.51751.5
CL-6BSCL-B6BSCL-C6B⌀4.5 ถึง 6.5
SCL-10ASCL-B10ASCL-C10A⌀6.5 ถึง 8.5G 3/8⌀1743525.513.211262416.711272451.5
SCL-10BSCL-B10BSCL-C10B⌀8.5 ถึง 10.5
SCL-14ASCL-B14ASCL-C14A⌀10.5 ถึง 12.5G 1/2CTG 16⌀2243727.51415.532302111333051.5
SCL-14BSCL-B14BSCL-C14B⌀12.5 ถึง 14.5
SCL-18ASCL-B18ASCL-C18A⌀14.5 ถึง 16.5G 3/4CTG 22⌀2844029.515.719.5383626.412403651.5
SCL-18BSCL-B18BSCL-C18B⌀16.5 ถึง 18.5
SCL-22ASCL-B22ASCL-C22A⌀18.5 ถึง 20.5G1CTG 28⌀3444332.516.724434133.212.5444152
SCL-22BSCL-B22BSCL-C22B⌀20.5 ถึง 22.5
30 ASCL-B30ASCL-C30A⌀22.0 ถึง 24.0G1 1/4CTG 36⌀42445.53418.131.5514841.913.5514862
SCL-30BSCL-B30BSCL-C30B⌀24.0 ถึง 27.0
SCL-30CSCL-B30CSCL-C30C⌀27.0 ถึง 30.0
SCL-38ASCL-B38ASCL-C38A⌀30.0 ถึง 32.0G1 1/2CTG 42⌀48656.542.52540615847.816615862
SCL-38BSCL-B38BSCL-C38B⌀32.0 ถึง 35.0
SCL-38CSCL-B38CSCL-C38C⌀35.0 ถึง 38.0
ST (สีเทาเท่านั้น)⌀6.5 × 4 รูG1
1/4
CTG
36
⌀42445.53418.130.8514841.913.5514862
SCL-30/6.5-5ST (สีเทาเท่านั้น)⌀6.5 × 5 รู
SCL-30/6.5-7ST (สีเทาเท่านั้น)⌀6.5 × 7 หลุม
สี มาตรฐาน ของปลอก ยาง
ปลอก ยาง A (ท้ายหมายเลข รุ่น: A)สีดำ
ปลอก ยาง B (ท้ายหมายเลข รุ่น: B)สีเทา
ปลอก ยาง C (ท้ายหมายเลข รุ่น: C)สีดำ
  • * ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน: -40 ° C ถึง + 85 ° c
  • * สำหรับ SCL-14, SCL-18, SCL-22, SCL-30, SCL-38 สามารถใช้ น็อตล็อค สำหรับท่อร้อยสาย (ทำจากโลหะ) ได้
  • * มี ปลอก ยาง แบบไม่มีรูให้ด้วย
  • * รูเสียบสำหรับ ⌀6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.5 มม.)(30TM) ก็มีให้เช่นกัน
  • * เนื่องจากประเภท 4 รู 5 รู และ 7 รูมีร่อง ทำให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ลดลง
  • * เนื่องจากลักษณะของ โพลีเอไมด์ สารเติมแต่งอาจปรากฏบน พื้นผิว หรือ ผลิตภัณฑ์ นี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหาก หน้าสัมผัส กับ กระดาษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะในการเก็บรักษา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

รายการ ผลิตภัณฑ์

SCL-6 / SCL-10 / SCL-14 / SCL-18 / SCL-22 / SCL-30 / SCL-38

SCL-6 / SCL-10 / SCL-14 / SCL-18 / SCL-22 / SCL-30 / SCL-38.

ทนสารเคมี

การจัดหมวดหมู่ชื่อทางเคมีทั่วไปรุ่น
SCL
ตัวผลิตภัณฑ์
PA
ปลอก ยาง
NBR
ปะเก็นยาง
CR
ทนทาน
N/A
อนินทรีย์
เคมี
แคล
ความสัมพันธ์
กรดอ่อนกรดคาร์บอนิก10%
กรดไฮโดรไซยานิก
กรดไฮโดรเจนซัลไฟด์
กรดแก่กรดซัลฟูริก10%
กรดไฮโดรคลอริก
กรดฟอสฟอริก
กรด กระบวนการออกซิไดซ์
(ความเข้มข้นต่ำ)
กรดไนตริก10%○ ~△
กรดเปอร์คลอริก
ด่างทับทิม
กรด กระบวนการออกซิไดซ์
(ความเข้มข้นสูง)
กรดไนตริก60% × × ×
กรดเปอร์คลอริก
ด่างทับทิม
ด่างอ่อนโซเดียมไบคาร์บอเนต10%
มะนาวฝาน
น้ำแอมโมเนีย
ด่างที่แข็งแกร่งโซเดียมไฮดรอกไซด์10%
โปแตชโซดาไฟ
แบเรียมไฮดรอกไซด์
เกลือเกลือ5%
แอมโมเนียมคลอไรด์10%
โซเดียมซัลเฟต
ทนทาน
มีจำหน่าย
อนินทรีย์
เคมี
แคล
ความสัมพันธ์
กรดอินทรีย์กรดฟอร์มิก กรดอะซิติก○ ~△
*1

*1
กรดออกซาลิก
แอลกอฮอล์เมทิลแอลกอฮอล์
เอทิลแอลกอฮอล์
บิวทิลแอลกอฮอล์
อีเทอร์เมทิล เอทิล อีเทอร์△~ ×× ~△
ไดเอทิลอีเทอร์
เอทิลเซลลูโลส
คีโตนอะซิโตน × ×
เมทิลเอทิลคีโตน
เบนโซฟีโนน
เอสเตอร์เมทิลอะซิเตต × ×
เอทิลอะซิเตท
บิวทิลอะซิเตต
ไฮโดรคาร์บอน โซ่ เปิดมีเทน อีเทน โพรเพน
เอทิลีน, โพรพิลีน
เฮกเซนบิวเทน
ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกเบนซีนโทลูอีน × ×
ไซลีน
คลอรีนไฮโดรคาร์บอนคลอโรฟอร์ม × × ×
trichlorethylene
เอทิลีน ไดคลอไรด์
อื่น ๆเบนซินเบนซิน
น้ำมันเบนซินแนฟทา
น้ำมัน เคลื่อนที่ , น้ำมันก๊าด
น้ำมัน เบา น้ำมัน หนัก
น้ำมันหล่อลื่น จาระบี

หมายเหตุ

  • 1. (○): ทนต่ออุณหภูมิต่ำกว่า 40°C / (△): สึกกร่อนเล็กน้อย / (×): สึกกร่อน
  • 2. หมายเหตุ 1 สึกกร่อนด้วยกรดอะซิติกน้ำแข็งและกรดฟอร์มิก 90%
  • 3. โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนแสดงผลการทดสอบการแช่สารเคมี ในบรรยากาศก๊าซและไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้กับสารที่มีเครื่องหมาย (△)
  • 4. กรุณาสอบถามสารเคมีที่ไม่ได้ระบุไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ข้างต้น (*ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างจากประสิทธิภาพด้านบนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าก่อนใช้งาน)

PA: โพลีเอไมด์ / PP: โพลีโพรพีลีน / ABS: เรซิ่น ABS / CR: ยางคลอโรพรีน / NBR: ยางไนไตรล์ / IIR: ยาง บิวทิล / EPT,EPDM: ยางเอทิลีนโพพิลีน / PPS: โพลีเอทิลีน ซัลไฟด์ / SR: ยางซิลิโคน

รูเสียบสำหรับ ⌀6.5 (รหัสรุ่น/ Part number: 30TM)

รหัสสินค้า
SCL-B14A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สี ขนาดสกรู สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ปลอกสวม เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
รุ่น

฿ 1,040.90

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน Φ10.5~12.5สีดำG(PF) 1/2"10.512.5ø 22G1/2 / CTG1633สีดำ15.5เอสซี ร็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน เกลียว G (PF) วัสดุ เรซิน
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / สารหน่วงไฟ มาตรฐานตัวแทน ROHS พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
วัสดุ โพลีเอไมด์