(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง V ย้อนกลับสำหรับการแปลงจาก 3 เฟส 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค มีสายสีเพื่อหลีกเลี่ยงการ อุปกรณ์สายไฟ ผิดพลาด (สูงสุด 5 KVA)
·สามารถรับวงจร 1 เฟส 1 เฟส ด้าน เฟส เดียวได้
[การใช้งาน]
·ใช้เมื่อไม่สามารถแบ่ง โหลดไฟฟ้า รองออกเป็นสองวงจรได้
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 3 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC200 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | ประเภท | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | บล็อค ชนิดมีขั้ว |
มี / ไม่มี เคส | NA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 150 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3SV-1K ในชุด หม้อแปลง Reverse V, ซีรีส์ 3SV
รหัสสินค้า |
---|
3SV-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,652.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 190 | 210 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง