(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการประกอบ LU7 ไฟเตือนสถานะเครื่องจักรแบบเรียบง่ายพิเศษที่ประกอบได้รวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างแบบแยกส่วนสวมเร็วที่ทำให้การประกอบและการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องง่าย
· เพียงติดตั้งและบิดเพื่อให้การประกอบสมบูรณ์
· หน้าสัมผัสยูนิตแต่ละตัวมีโครงสร้างครึ่งวงกลมที่แข็งแรงและเป็นเอกลักษณ์พร้อมอายุการใช้งานนานกว่า หลอดไฟแผงควบคุมที่มีอยู่
· หน้าสัมผัสแนวดิ่งที่ด้านล่างของเลนส์ติดตั้งอย่างมั่นคงระหว่างการประกอบ ช่วยให้มีความน่าเชื่อถือสูงและใช้ไฟเสถียร
· เทอร์มินอลบล็อคแบบสีทำให้การเชื่อมต่อสายไฟ ชัดเจนและเรียบง่าย
· การเชื่อมต่อเทอร์มินอลบล็อคที่ฐาน PLC มีสีตามสีของ เลนส์ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการติดตั้ง
· เทอร์มินอลบล็อคแบบปลดล็อคเมื่อกด จึงช่วยเชื่อมต่อสายไฟได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม | ความหนา | φ70 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | ขึ้นอยู่กับ ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนขั้นตอน | ประเภทหน่วย | สี ( สเตจ บนสุด) | สีแดง |
แหล่งกำเนิดแสง | LED | Buzzer (มี / ไม่มี) | NA | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | หน่วย / ฐานรอง/แผ่นรอง | ยูนิตไฟ LED | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LU7-E-R ในชุด ไฟสัญญาน LU7 ชนิด LED ประกอบแบบ One-touch
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง