1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลงแหล่งจ่ายไฟ ซีรีส์ SA21

หม้อแปลงแหล่งจ่ายไฟ ซีรีส์ SA21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,331.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด เทอร์มินอลบล็อค SA21 ( ชนิดสกรู ขึ้น) พร้อมโครงสร้างแบบรวมพร้อม ฝาครอบป้องกัน
[คุณสมบัติ]
·ลดงานลงอย่างมากจากแผง เทอร์มินอลบล็อค แบบเดิมเนื่องจากสามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยไม่ต้องถอดฝาปิดและ สกรู ออก
·อินพุต: 240 V-220 V-200 V-0.
· เอาต์พุต: 120 V-110 V-100 V-0.
·ความจุ: 30 VA ถึง 10 KVA
[การใช้งาน]
·เหมาะเมื่อใช้ก๊อกอื่นที่ไม่ใช่ 200 V/100 V.

รหัสสินค้า
SA21-100
SA21-200
SA21-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
ประเภท ฉนวนกันความร้อน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 2,331.86

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.1ประเภท10296102

฿ 3,289.21

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.2ประเภท117108118

฿ 5,546.92

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ประเภท E122146145

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) AC200-220-240 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) AC100-110-120
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง NA รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค มี / ไม่มี เคส NA