(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผงขั้วต่อแบบผสม 1 เฟส / แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 100 V 110 V แรงดันไฟฟ้ารอง 200 V 220 V พร้อม โล่กำบัง ลด์ (E)
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 100 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | มี | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | A | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P) |
มี / ไม่มี เคส | NA | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | AC100-110 | ช่วงแรงดันทุติยภูมิ | AC200-220 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UP-100E ในชุด หม้อแปลง ซีรีส์ UP
รหัสสินค้า |
---|
UP-150E |
UP-200E |
UP-300E |
UP-500E |
UP-50E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,695.93 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.15 | 105 | 96 | 99 | |
฿ 3,187.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 113 | 105 | 109 | ||
฿ 3,850.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.3 | 120 | 120 | 120 | |
฿ 5,359.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5 | 156 | 153 | 135 | |
฿ 1,812.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.055 | 88 | 85 | 94 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง