(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง เทอร์มินอลบล็อค แบบผสม 1 เฟส / ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 100 V 110 V 120 V แรงดันไฟฟ้ารอง 100 V 110 V 120 V พร้อม โล่กำบัง ลด์ (E)
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 100 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | มี | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | A | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P) |
มี / ไม่มี เคส | NA | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | AC100-110-120 | ช่วงแรงดันทุติยภูมิ | AC100-110-120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPA-100 ในชุด หม้อแปลง ซีรีส์ SPA
รหัสสินค้า |
---|
SPA-50 |
SPA-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,888.94 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.055 | 88 | 85 | 99 | ||
฿ 5,366.57 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5 | 156 | 153 | 145 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง