(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สตรัทด้านรับ สำหรับรองรับ และเปิด/ปิด ประตูในของแผงบอร์ด
[คุณสมบัติ]
มีทั้งแบบ บานพับ และ แบบอยู่กับที่
▪รองรับ แผงบอร์ด5 ประเภทที่มีความลึกต่างกัน
· น้ำหนักเบา ในขณะที่ยังมีความแข็งแรงเพียงพอ
·ประตูตรงกลางสามารถถอดออกได้โดยการถอดแกนบานพับ
รหัสสินค้า |
---|
KCP-140U |
KCP-160U |
KCP-200U |
KCP-250U |
KCP-350U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | บังคับ กระดาน การกระจายความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.81 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 81 | 140 | ||
฿ 297.29 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 105 | 160 | ||
฿ 320.52 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 145 | 200 | ||
฿ 591.64 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 195 | 250 | ||
฿ 608.54 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 235 | 350 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | บานพับ | ชนิดที่มีการยึดติด | Hinge bearing | วัสดุ | เหล็กกล้าชุบผิว, เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง