(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายอากาศ AC / □120 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 120x120
● ความหนา (mm.) : 25 และ 38
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : AC100V และ AC200V
● วัสดุ
เฟรม: อลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า |
---|
109S081 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) | เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,183.33 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 100 V AC | NA | PSE / CE / UL / TUV / CSA | 1.7 | 1.8 | 34 | 35 | 29.4 | 26.5 | NA |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลมระบายความร้อน AC | ขนาดเฟรม | 120 × 120 | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | อายุขัย(ชั่วโมง) | 25000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 109S081 ในชุด พัดลมระบายความร้อน AC / □120 มม. Series
รหัสสินค้า |
---|
109S006UL |
109S008 |
109S008UL |
109S082 |
109S084 |
109S085 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) | เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,144.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 38 มม | 100 V AC | NA | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 1.45 | 1.5 | 28 | 28 | 17.6 | 17.6 | NA | |
฿ 1,047.90 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 38 มม | 200 V AC | NA | PSE | 2.35 | 2.7 | 40 | 43 | 55.9 | 65.7 | NA | ||
฿ 1,128.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 38 มม | 200 V AC | NA | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 2.35 | 2.7 | 40 | 43 | 55.9 | 65.7 | NA | |
฿ 1,150.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 200 V AC | NA | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 1.7 | 1.8 | 34 | 35 | 29.4 | 26.5 | NA | |
฿ 1,054.10 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | [อื่น ๆ] AC115V | NA | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 1.95 | 2.3 | 38 | 41 | 48 | 51.9 | NA | |
฿ 1,183.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 มม | 100 V AC | NA | CE / PSE / UL / TUV / CSA | 1.95 | 2.3 | 38 | 41 | 48 | 51.9 | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง