1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซัพพอร์ทกลม (ชุบผิว)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ซัพพอร์ทกลม (ชุบผิว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,146.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซัพพอร์ทกลมชุบผิว ขนาด M4 และ M5
[คุณสมบัติ]
·แตกต่างจากซัพพอร์ทหกเหลี่ยม คือไม่จำเป็นต้องระวังพื้นที่ส่วนมุมเมื่อติดตั้ง
· หุ้มฉนวนไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพียงพอสำหรับการปรับความสูงของ แผ่นวงจร ฯลฯ

รหัสสินค้า
JSPR420ZSALE
JSPR440ZSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,146.56

฿ 1,288.15

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20

฿ 2,491.43

฿ 1,495.11

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M4 ครอบคลุม รวมในชุด รูปทรง แบบกลม
ส่วน สกรู หัวแบน จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 50