1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับสำหรับพาแนลกันน้ำ - ล็อคบิด 60 A

เต้ารับสำหรับพาแนลกันน้ำ - ล็อคบิด 60 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,998.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับสำหรับพาแนลกันน้ำ ล็อคบิด 60 ติดตั้งบนผนังและพาแนล ใช้สำหรับจ่ายไฟ มีประสิทธิภาพในการกันน้ำ (IP44) ขณะใช้งาน เมื่อต่อกับปลั๊กกันน้ำ

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าความจุสูง พร้อมมาตรฐานกันน้ำขณะใช้งานโดยใช้ร่วมกับปลั๊กกันน้ำ
· JISC 920 (รหัสสำหรับป้องกันตัวหุ้มที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ) สินค้า สอดคล้องตามมาตรฐาน IP44 ทั้งขณะใช้งานและไม่ได้ใช้งาน (ด้วยฝายางกันน้ำ)

รหัสสินค้า
3626RW
3666RW
4626RW
4666RW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 4,342.35

AC CONCENT 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 3P แบบ Hook250

฿ 4,783.78

AC CONCENT 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] 3P แบบ Hook600

฿ 3,998.86

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน -[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook250

฿ 5,125.98

AC CONCENT 1 ชิ้น 5 วัน 10[อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 3P แบบ Hook600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 60 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี
ความยาว(มิลลิเมตร) 118 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 118 ความหนา(มิลลิเมตร) 80.5
สี สีดำ