1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับแบบฝังชนิดขาเสียบแบน - ป้องกันการหลุด

เต้ารับแบบฝังชนิดขาเสียบแบน - ป้องกันการหลุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 372.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือที่เก็บพลังงานไว้ในกล่องฝังผนัง ใช้สำหรับจ่ายไฟ

รหัสสินค้า
7110GHDZ
7110GHDZ-BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 609.58

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน สีขาว

฿ 372.00

AC CONCENT 1 ชิ้น 3 วัน สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ รูปทรง ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 ชนิดคงการป้องกัน พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE
ความยาว(มิลลิเมตร) 107 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 39 ความหนา(มิลลิเมตร) 32
คุณสมบัติ ความกว้างของคอมโพสิต