1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กอเนกประสงค์ 6 ช่อง NEMA L6-15R - ชุดสายเคเบิลพร้อมปลั๊กล็อคแบบบิด (รหัสสินค้า)

POWER STRIPS

รางปลั๊กอเนกประสงค์ 6 ช่อง NEMA L6-15R - ชุดสายเคเบิลพร้อมปลั๊กล็อคแบบบิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,864.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊ก คลองเลื่อย สายไฟ ปลั๊กพ่วง พร้อม ช่องเสียบ NEMA L6-15R x 6 ปลั๊ก ตัวล็อคบิด (NEMA L6-15P) และมีโครงสร้างที่รองรับการ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ สายไฟ ขนาด 3.5 มม. ²

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวเรือน ไนล่อน กล่องเรซิ่น ทนไฟและทนต่อแรงกระแทกซึ่งมีโครงสร้างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ VCT 3.5 mm²²
·มี ช่องเสียบ 6 ช่อง และระดับ 2P 15 A ที่ต่อสายดินและสามารถใช้ได้ถึง 15 A

รหัสสินค้า
KC1250(5M)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,864.70

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก ตะขอ/ NEMA รูปทรงช่องเสียบ ตะขอ/ NEMA จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 6
ความยาวสายไฟ(ม.) 5 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3 รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ NEMA L6-15R

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC1250(5M) ในชุด รางปลั๊กอเนกประสงค์ 6 ช่อง NEMA L6-15R - ชุดสายเคเบิลพร้อมปลั๊กล็อคแบบบิด