1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบ NEMA L6-15R จำนวน 4 ช่อง, ชุดสายไฟพร้อมปลั๊กแบบบิดล็อค

รางปลั๊กไฟเอนกประสงค์ , ช่องเสียบ NEMA L6-15R จำนวน 4 ช่อง, ชุดสายไฟพร้อมปลั๊กแบบบิดล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,123.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรางปลั๊กไฟพร้อมสายไฟ ช่องเสียบ NEMA L6-15R x 4 ช่อง, ปลั๊กแบบบิดล็อค (NEMA L6-15P) และโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ 3.5 mm22

[คุณสมบัติ]
· ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
▪ มี ช่องเสียบ 4 ช่อง, 2P 15 A มีกราวด์, และสามารถใช้ได้โดยรวมสูงสุด 15 A

รหัสสินค้า
KC1050
KC1050(5M)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 2,123.42

POWER STRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3

฿ 2,593.71

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก ตะขอ/ NEMA รูปทรงช่องเสียบ ตะขอ/ NEMA จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 4
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
จำนวนแกน 3 รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ NEMA L6-15R