(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ตั้งใจใช้]
ส่วน โช้ค พจะยึดโช้ค กระดาษซับมัน YSR (W) - DGC เข้ากับตัวเลื่อนของตัวขับเคลื่อน เชิงเส้น DGC-: -GF/ - KF/ - FA หรือ DGCI ใช้รีเทนเนอ โช้ค อัพร่วมกับส่วน เครื่องนับ สำหรับกันกระแทกเท่านั้น:
– หยุด KYC
– โมดูล ตำแหน่งระดับกลาง DADM-DGC
รหัสสินค้า |
---|
DADP-DGC-18-KF |
DADP-DGC-25-GF |
DADP-DGC-25-KF |
DADP-DGC-40-GF |
DADP-DGC-40-KF |
DADP-DGC-50-GF/KF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,223.89 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 18 | 130 g | ||
฿ 1,341.64 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 205 g | ||
฿ 1,341.64 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 180 g | ||
฿ 1,915.34 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 380 g | ||
฿ 1,915.34 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 460 g | ||
฿ 2,550.93 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 890 g |
กำลังโหลด …
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียม อโนไดซ์ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -10 ... 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง