1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แหวนล็อค ซีรีส์ CQSR【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อค ซีรีส์ CQSR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 382.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
CQSR-12
CQSR-15
CQSR-18
CQSR-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1

฿ 382.53

RETAINING RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน สำหรับ ระบบ ท่อ/ท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม

฿ 382.53

RETAINING RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน สำหรับ ระบบ ท่อ/ท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15 มม

฿ 382.53

RETAINING RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน สำหรับ ท่อเหล็ก และท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 18 มม

฿ 382.53

RETAINING RING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

30 วัน สำหรับ ระบบ ท่อ/ท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 22 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดแพ็ค 10 ตำแหน่งติดตั้ง ใด ๆ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) VDMA24364 โซน III สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ดูข้อมูล วัสดุ เสริม อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -25 ... 70
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS