(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มอเตอร์ เหนี่ยวนำ เฟสเดียว ชนิด ตัวเก็บประจุ สตาร์ท
ชนิดป้องกันแบบเปิด, ระดับการป้องกัน IP20
ติดตั้งขาตั้งแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
SC-QR 1/2HP 4PIP20 220V |
SC-QR 1/3HP 4PIP20 220V |
SC-QR 1/4HP 4PIP20 220V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,716.67 ฿ 3,537.50 | GEAR MOTOR OPEN-PROTECTED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 3,600.00 ฿ 2,700.00 | GEAR MOTOR OPEN-PROTECTED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 3,233.33 ฿ 2,425.00 | GEAR MOTOR OPEN-PROTECTED | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง