(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มอเตอร์ เหนี่ยวนำสามเฟส Class IE1 พร้อมเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อนแบบปิดสนิท, ระดับการป้องกัน IP55
ติดตั้ง หน้าแปลน แปลนแนวนอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,683.33 ฿ 12,456.18 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 20,766.67 ฿ 13,845.14 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 15,133.33 ฿ 10,089.39 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 18,016.67 ฿ 12,011.71 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 21,433.33 ฿ 14,289.60 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 8 วัน | ||
฿ 26,433.33 ฿ 17,623.10 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 27,733.33 ฿ 18,489.81 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 32,483.33 ฿ 21,656.64 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 33,000.00 ฿ 22,001.10 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 40,766.67 ฿ 27,179.14 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 43,133.33 ฿ 28,756.99 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 67,033.33 ฿ 44,691.12 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 67,316.67 ฿ 44,880.02 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 78,433.33 ฿ 52,291.50 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน | ||
฿ 69,150.00 ฿ 46,102.31 | GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง