1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

มอเตอร์ รอบ พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน SF-PRVO

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์ เหนี่ยวนำสามเฟส
ชนิดปิดด้วยพัดลมระบายความร้อน, ระดับการป้องกัน IP55
(กันฝุ่นและละอองน้ำ)
ชนิดหน้าแปลน แปลนแนวตั้ง

รหัสสินค้า
SF-PRVO 1HP 2P IP55 200VSALE
SF-PRVO 1HP 2P IP55 380VSALE
SF-PRVO 1HP 4P IP55 200VSALE
SF-PRVO 1HP 4P IP55 380VSALE
SF-PRVO 2HP 2P IP55 200VSALE
SF-PRVO 2HP 2P IP55 380VSALE
SF-PRVO 2HP 4P IP55 200VSALE
SF-PRVO 2HP 4P IP55 380VSALE
SF-PRVO 3HP 2P IP55 200VSALE
SF-PRVO 3HP 2P IP55 380VSALE
SF-PRVO 3HP 4P IP55 200VSALE
SF-PRVO 3HP 4P IP55 380VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,133.33

฿ 12,094.42

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 17,133.33

฿ 12,094.42

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 13,400.00

฿ 9,459.06

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 13,400.00

฿ 9,459.06

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 20,566.67

฿ 14,518.01

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 20,566.67

฿ 14,518.01

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 15,883.33

฿ 11,212.04

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 15,883.33

฿ 11,212.04

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 24,766.67

฿ 17,482.79

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 24,766.67

฿ 17,482.79

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 21,066.67

฿ 14,870.96

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

฿ 21,066.67

฿ 14,870.96

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1