1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มอเตอร์เกียร์ ล้อมรอบ พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน SF-PR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,316.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง รุ่น superline premium series SF-PR จาก Mitsubishi
- มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี 200 VAC ถึง 415 VAC ข้อมูลจำเพาะ รวมถึงกำลังเอาต์พุต 0.75 kW ถึง 2.2 kW
- SF-PR ได้รับระดับประสิทธิภาพ IE3 ด้วยขนาดเดียวกับรุ่นทั่วไปโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของเราคือโครงแผ่นเหล็กและวัสดุแกนใหม่ โดยรักษาความสามารถในการสับเปลี่ยนกับมอเตอร์ SFJR ประสิทธิภาพมาตรฐานของเรา และเปลี่ยนได้ง่าย
- ช่วยให้การทำงานของแรงบิดคงที่ในช่วงความเร็วต่ำ (ขยายช่วงแรงบิดคงที่)

รหัสสินค้า
SF-PR 1HP 2P IP44 200VSALE
SF-PR 1HP 2P IP44 380VSALE
SF-PR 1HP 4P IP44 200VSALE
SF-PR 1HP 4P IP44 380VSALE
SF-PR 2HP 2P IP44 200VSALE
SF-PR 2HP 2P IP44 380VSALE
SF-PR 2HP 4P IP44 200VSALE
SF-PR 2HP 4P IP44 380VSALE
SF-PR 3HP 2P IP44 200VSALE
SF-PR 3HP 2P IP44 380VSALE
SF-PR 3HP 4P IP44 200VSALE
SF-PR 3HP 4P IP44 380VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,900.00

฿ 8,400.21

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 11,900.00

฿ 8,400.21

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 9,316.67

฿ 6,576.64

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 9,316.67

฿ 6,576.64

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 14,283.33

฿ 10,082.60

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 14,283.33

฿ 10,082.60

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 11,033.33

฿ 7,788.43

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 11,033.33

฿ 7,788.43

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 17,200.00

฿ 12,141.48

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 17,200.00

฿ 12,141.48

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 13,483.33

฿ 9,517.88

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

฿ 13,483.33

฿ 9,517.88

GEAR MOTOR ENCLOSED FAN COOLED 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1