1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เซอร์โวมอเตอร์ แกนหมุน ที่มีเกียร์ AC / มอเตอร์เกียร์ที่มี เพลา แบบตรง ซีรีส์ HG-SR (รหัสสินค้า)

SERVO MR-J4 MOTOR

เซอร์โวมอเตอร์ แกนหมุน ที่มีเกียร์ AC / มอเตอร์เกียร์ที่มี เพลา แบบตรง ซีรีส์ HG-SR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 70,870.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
เซอร์โวมอเตอร์ ความเร็วสูง แรงบิดสูง เพื่อการทำงานของ เครื่องจักร ที่รวดเร็วและแม่นยำ
เซอร์โวมอเตอร์ ความจุปานกลาง ความเฉื่อยปานกลางช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ มอเตอร์ ได้รับความยาวใน Class ที่สั้นที่สุดในอุตสาหกรรมโดย การออกแบบ โครงสร้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด
· ติดตั้ง เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ตำแหน่ง แบบสัมบูรณ์ ความละเอียดสูง
· ปรับปรุงความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ลดแรงกระเพื่อมของ แรงบิด ระหว่างการนำไฟฟ้า
· ทิศทางนำ สายไฟ
การประยุกต์ใช้งาน
สำหรับการใช้งานที่หลากหลายของ เครื่องจักร ทุกชนิด
· ระบบการผลิต สารกึ่งตัวนำ/FPD/โซลาร์เซลล์
· ตัวยึด/ตัวยึด
· ตาราง XY
· หุ่นยนต์
· ตัวโหลด/ตัวขนถ่าย ตัวป้อน และตัวเลื่อน
· เครื่องแปรรูปอาหาร (เครื่องจักร บรรจุ เครื่องจักร เครื่องผสม/มิกเซอร์ เครื่องตวง ฯลฯ)
· เครื่องบรรจุอาหาร
· เครื่องกด

รหัสสินค้า
HG-SR202G1H 1/17 SHAFT HORIZONTAL SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง
(VAC)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ใช้งานอยู่
(กิโลวัตต์)
แรงบิด ขนาดเกลียว
(Nm)
แรงบิดสูงสุด
(Nm)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กิโลกรัม. M2)
โหมด ติดตั้ง ขนาด (H x W x D)
(mm)
โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน สูงสุด
(N)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(A)
อัตราทด

฿ 75,810.00

฿ 39,898.80

SERVO MR-J4 MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr)Class 200Vac9.629.528.60.00481ขนาด หน้าแปลน 176 × 176 มม. พร้อมขายึด (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ)262 x 230 x 374.52058980311/17 (หัวเกียร์)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วการหมุน(รอบต่อนาที) 2000 / 3000 (สูงสุด) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ 2 x ตัวเชื่อมต่อชนิด MS อย่างมีประสิทธิภาพ(%) 85-94
ระดับการป้องกัน IP44 อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน(°C) 0...+40 อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ(°C) -15°C...+70
แบ็คแลช/ระยะฟรี สูงสุด 40arcminutes (0.67°)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-SR202G1H 1/17 SHAFT HORIZONTAL ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ แกนหมุน ที่มีเกียร์ AC / มอเตอร์เกียร์ที่มี เพลา แบบตรง ซีรีส์ HG-SR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HG-SR152G1H 1/6 SHAFT HORIZONTAL
HG-SR202BG1 1/11 SHAFT HORIZONTAL
HG-SR352G1 1/59 SHAFT HORIZONTAL
HG-SR5024G1H 1/29 SHAFT HORIZONTAL
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง
(VAC)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ใช้งานอยู่
(กิโลวัตต์)
แรงบิด ขนาดเกลียว
(Nm)
แรงบิดสูงสุด
(Nm)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กิโลกรัม. M2)
โหมด ติดตั้ง ขนาด (H x W x D)
(mm)
โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน สูงสุด
(N)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(A)
อัตราทด

฿ 70,870.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr)Class 200Vac9.41.5 (1500W)7.221.50.00192ขนาด หน้าแปลน 130 × 130 มม. พร้อมขายึด (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ)252 x 230 x 364.5980490291/6 (หัวเกียร์)

฿ 79,785.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr)Class 200Vac9.629.528.60.00578การติดตั้ง หน้าแปลน 210 × 210 มม (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ)282.9 x 284 x 3552058980311/11 (หัวเกียร์)

฿ 140,220.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr)Class 200Vac143.516.750.10.0104การติดตั้ง หน้าแปลน 400 × 400 มม (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ)321.9 x 362 x 5602058980451/59 (หัวเกียร์)

฿ 322,145.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-Class 400Vac11523.971.60.0141ขนาด หน้าแปลน 176 × 176 มม. พร้อมขายึด (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ)405 x 470 x 6162058980421/29 (หัวเกียร์)