(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ไดรเวอร์ DC ขับมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ซีรีส์ BLE2
- รหัสของชุดไดร์เวอร์: BLE2D_ และ BLE2_
- แรงดันไฟฟ้า: ไฟหนึ่งเฟสขนาด 100-120 V, ไฟหนึ่งเฟสขนาด 200-240 V และไฟสามเฟสขนาด 200-240 V.
- กำลังขับ 30, 60, 120, 200 และ 300 วัตต์
- ประเภทสายเคเบิล: สายเชื่อมต่อรุ่น CC_
- ความยาวสายเคเบิล: 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7, 10, 15 และ 20 ม.
- ระดับการป้องกัน: IP66
- การตั้งค่าความเร็วแบบดิจิตอล: ซอฟต์แวร์ตั้งค่าข้อมูลชุด MEXE02
- อุณหภูมิในการใช้งาน: 0 ถึง 40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ระดับการทนความร้อน: มาตรฐาน EN: 120 (E)
รหัสสินค้า |
---|
BLE2D30-AM |
BLE2D30-CM |
BLE2D60-AM |
BLE2D60-CM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | รายละเอียด เอาต์พุต (W) | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,011.67 ฿ 7,724.00 | DC BRUSH LESS DRIVER (AC) | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 30 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | ||
฿ 10,011.67 ฿ 7,724.00 | DC BRUSH LESS DRIVER (AC) | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส/ 3 เฟส | 30 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 | ||
฿ 10,011.67 ฿ 7,724.00 | DC BRUSH LESS DRIVER (AC) | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส | 60 | 1 เฟส 100 ถึง 120 V | ||
฿ 10,011.67 ฿ 7,724.00 | DC BRUSH LESS DRIVER (AC) | 1 ชิ้น | 18 วัน | 1 เฟส/ 3 เฟส | 60 | 1 เฟส 200 ถึง 240 / 3 เฟส 200 ถึง 240 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย ชุดขับมอเตอร์ | โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | IP20 | สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ชุดขับมอเตอร์ | ประเภท อนาล็อก | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท เคส | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | มี |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง