1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

รีเวท อะลูมิเนียม RS PRO 3 มม. ความยาว รีเวท 6 มม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ALUMINIUM BLIND RIVET

รีเวท อะลูมิเนียม RS PRO 3 มม. ความยาว รีเวท 6 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท รีเวท = ตาบอด
รีเวท = 3 มม
ความ รีเวท = 6 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 3.1 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง รีเวท = อลูมิเนียม
วัสดุ ด้าม = เหล็กกล้า
สี = เงิน
การขัดเงา = ธรรมดา
ประเภท หัว = หัว โดม

รหัสสินค้า
2231097 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 207.77

฿ 146.66

ALUMINIUM BLIND RIVET 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2231097 ในชุด รีเวท อะลูมิเนียม RS PRO 3 มม. ความยาว รีเวท 6 มม