(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = ธรรมชาติ
ความยาว = 1,000 มม
ความกว้าง = 500 มม
ความหนา = 6.7 มม
วัสดุ = PA
ลามิเนต = ไม่
ความหนาแน่น = 1.14 ก./ลบ.ซม
ความทนต่อแรงดึง = 60 (เปียก) MPa, 80 (แห้ง) MPa
อัตราความไวไฟ = UL HB
การดูดซึมน้ำ = 8.5%
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C
การยืดตัว = 150%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7048147 ในชุด แผ่น พลาสติกธรรมชาติ RS PRO , 1000 mm x 500 mm x 6.7 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง