(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = เทา
ความยาว = 1,000 มม
ความกว้าง = 500 มม
ความหนา = 3 มม
วัสดุ = พีวีซี
ลามิเนต = ไม่
ความหนาแน่น = 1.47 ก./ลบ.ซม
ความทนต่อแรงดึง = 55 MPa
ความแข็ง = ฝั่ง D 65 ถึง 80
อัตราการติดไฟ = DIN 4102 B1
การดูดซึมน้ำ = 0.2%
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +60°C
การยืดตัว = 20%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 680741 ในชุด แผ่น พลาสติก RS PRO สีเทา 1000 mm x 500 mm x 3 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง