(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = ชัดเจน
ความยาว = 500 มม
ความกว้าง = 400 มม
ความหนา = 3 มม
วัสดุ = PMMA
ลามิเนต = ไม่
ความหนาแน่น = 1.41 ก./ลบ.ซม
ความทนต่อแรงดึง = 65 MPa
ความแข็ง = M 90 Rockwell
การดูดซึมน้ำ = 0.005%
การขัดเงา = ชัดเจน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 824654 ในชุด แผ่น พลาสติกใส RS PRO 500 mm x 400 mm x 3 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง