1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่น พลาสติกใส RS PRO , 2050 mm x 1250 mm x 4 mm

CLEAR PLASTIC SHEET

แผ่น พลาสติกใส RS PRO , 2050 mm x 1250 mm x 4 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,311.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ชัดเจน
ความยาว = 2050 มม
ความกว้าง = 1250 มม
ความหนา = 4 มม
วัสดุ = PC
ลามิเนต = ไม่
ความหนาแน่น = 1.2 ก./ลบ.ซม
ความทนต่อแรงดึง = 62 MPa
ความแข็ง = R 118 Rockwell
อัตราความไวไฟ = UL 94 HB
การดูดซึมน้ำ = 0.35%
การนำความร้อน = 0.25W/mK
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +120°C
การยืดตัว = 70%

รหัสสินค้า
2586641 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,311.10

฿ 10,302.09

CLEAR PLASTIC SHEET 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2586641 ในชุด แผ่น พลาสติกใส RS PRO , 2050 mm x 1250 mm x 4 mm