1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ล้อ มือเทคโนโลยีโพลิเมอร์ เสริมแรง ใยแก้วสีดำ RS PRO เส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม

HAND WHEELS

ล้อ มือเทคโนโลยีโพลิเมอร์ เสริมแรง ใยแก้วสีดำ RS PRO เส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,499.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แบบมือจับ = ไม่มี
พูด = ใช่
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ = 160 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง = 16 มม
ความลึกของ รูติดตั้ง = 25.5 มม
ดุมเจาะ = ใช่
วัสดุ ล้อ = เทคโนโพลิเมอร์ เสริมแรง ใยแก้ว
เม็ดมีด วัสดุ = เหล็กกล้า
สี = ดำ

รหัสสินค้า
1611981 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,499.57

฿ 1,058.55

HAND WHEELS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1611981 ในชุด ล้อ มือเทคโนโลยีโพลิเมอร์ เสริมแรง ใยแก้วสีดำ RS PRO เส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม