1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคแหวน สเตนเลส RS PRO ชนิด E ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ร่อง 4 มม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CIRCLIPS

แหวนล็อคแหวน สเตนเลส RS PRO ชนิด E ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ร่อง 4 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทวงแหวน = ประเภท E
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา = 6 มม
พอดีกับร่องเส้นผ่านศูนย์กลาง = 4 มม
ความหนาของ แหวน = 0.7 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก แหวน = 8.8 มม
วัสดุ = สเตนเลส

รหัสสินค้า
2096851 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 122.67

฿ 86.59

CIRCLIPS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2096851 ในชุด แหวนล็อคแหวน สเตนเลส RS PRO ชนิด E ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ร่อง 4 มม