(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติและประโยชน์
วัสดุ ยางไนไตรล์
ความแข็ง 70 Shore A (หน่วยความแข็งของยาง) A
อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง -40°C ถึง 110°C ระยะสั้นถึง 135°C
ทนทานต่อน้ำมัน ไฮดรอลิก และ จาระบี แร่
ความเผื่อ BS4518
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 128912 ในชุด ซีล โอริง ริง ยางไนไตรล์ RS PRO รู 14.6 มม. รู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 19.4 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง