1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อลมไนล่อน สีดำ RS PRO 5 มม. x 30 ม. ซีรีส์ NMF

AIR HOSE BLACK NYLON NMFSERIES

ท่อลมไนล่อน สีดำ RS PRO 5 มม. x 30 ม. ซีรีส์ NMF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,474.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสายยาง = 3.3 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายยาง = 5 มม.
สี = ดำ
วัสดุ = ไนล่อน
ความยาว = 30 ม.
ความดันใช้งานสูงสุด = 24 บาร์
ซีรีส์ผู้ผลิต = NMF
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +80°C
คุณสมบัติพิเศษ = มีความยืดหยุ่นสูง
จำนวนท่อ = 1

รหัสสินค้า
725507 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,474.41

฿ 1,649.69

AIR HOSE BLACK NYLON NMFSERIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 725507 ในชุด ท่อลมไนล่อน สีดำ RS PRO 5 มม. x 30 ม. ซีรีส์ NMF