1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เกจวัดความดัน RS PRO ตัวเมีย 3/8 นิ้ว BSP ตัวเมีย 3/8 นิ้ว BSP

PRESSURE GAUGE COCK

เกจวัดความดัน RS PRO ตัวเมีย 3/8 นิ้ว BSP ตัวเมีย 3/8 นิ้ว BSP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,199.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การเชื่อมต่อสายไฟ 1 = 3/8 ใน BSP ตัวเมีย
การเชื่อมต่อสายไฟ 2 = 3/8 ใน BSP ตัวเมีย
ความดัน ใช้งานสูงสุด = 16 bar
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 1 = ตัวเมีย
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 2 = ตัวเมีย
ขนาด เกลียว 1 = 3/8in
ขนาด เกลียว 2 = 3/8in
เกลียว มาตรฐาน 1 = BSP
เกลียว มาตรฐาน 2 = BSP

รหัสสินค้า
3521998 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,199.64

฿ 1,466.50

PRESSURE GAUGE COCK 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3521998 ในชุด เกจวัดความดัน RS PRO ตัวเมีย 3/8 นิ้ว BSP ตัวเมีย 3/8 นิ้ว BSP