1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รู ทองเหลือง RS PRO บอลวาล์ว 2 ทาง BSPP 12.7 มม. ความดัน ใช้งาน 40 ถึง 30 บาร์ (733-5139)

BRASS HIGH PRESSURE BALL VALVE

รู ทองเหลือง RS PRO บอลวาล์ว 2 ทาง BSPP 12.7 มม. ความดัน ใช้งาน 40 ถึง 30 บาร์ (733-5139)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 514.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แบบ = รู เต็ม 2 ทาง
วัสดุ ลูกบอล = ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม
ประเภท อุปกรณ์เสริม = เกลียว
เกลียว มาตรฐาน = BSPP
ขนาด เกลียว = 12.7 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง = ทองเหลือง
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก = 15 มม
ปลอดภัยสำหรับใช้กับ = อากาศ, น้ำมัน, ไอน้ำ, น้ำ
แบบมือจับ = ก้านโยก
วัสดุ มือจับ = เหล็กกล้า เคลือบ พีวีซี
ความดัน ใช้งานสูงสุด psi = 600psi
ความดัน ใช้งาน = 40 → 30bar

รหัสสินค้า
7335139 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 514.64

฿ 363.28

BRASS HIGH PRESSURE BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7335139 ในชุด รู ทองเหลือง RS PRO บอลวาล์ว 2 ทาง BSPP 12.7 มม. ความดัน ใช้งาน 40 ถึง 30 บาร์ (733-5139)